General Information | |
---|---|
Haltbarkeit | 1 500 Mating cycles |
Qualitätsklasse | 1 500 Mating cycles |
Verbindungsart | USB |
Material Properties | |
---|---|
Isolation Brennbarkeitsklasse | VW-1 IEC 332-1 |
Farbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Bronze |
Kontaktbeschichtung | Gold |
Electrical Properties | |
---|---|
IR 1 | 0.5 A; 0.9 A; 3 A |
Kontaktwiderstand | 5 Ω |
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | IR 1 (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632905731122 | SPEC | – | USB 3.1 Cable Assembly | USB-3.1 C Male to 3.0 A Female | 0.9 | Beutel | ||
632910731731 | SPEC | – | USB 3.1 Cable Assembly | USB-3.1 C Male to 3.1 C Male | 3 | Beutel | ||
632910731611 | SPEC | – | USB 3.1 Cable Assembly | USB-3.1 C Male to 2.0 Micro B Male | 0.5 | Beutel | ||
632910731131 | SPEC | – | USB 3.1 Cable Assembly | USB-3.1 C Male to 3.1 A Male | 0.9 | Beutel |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Anwendung | Interface typ | IR 1 (A) | Verpackung | Muster |
---|
Passend zu
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 C - Technische Analyse und Design-Tipps
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB 3.1 – ein flexibles Stecksystem für viele Anwendungen
Videos
Würth Elektronik Webinar: USB-C - „Vom Layout zur Fertigung"