ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-BHD Box HeaderRastermaß2.54 mmAusführungFemale Cable sideProduktserieWR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief

WR-BHD 2.54 mm Female IDC Connector with Strain Relief

Material Properties
IsolationsmaterialPBT
Isolation BrennbarkeitsklasseUL94 V-0
IsolationsfarbeSchwarz
KontaktmaterialKupferlegierung
Kontaktbeschichtungselektiv vergoldet
KontakttypStamped
General Information
Betriebstemperatur-40 °C up to +105 °C
Arbeitsspannung250 V (AC)
Spannungsfestigkeit500 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
RISO1000 MΩ
Raster2.54 mm
GenderWeiblich
Certification
UL-ZulassungE323964
Wire Properties
Solid Wire Section (AWG)28
Packaging Properties
VerpackungTray

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster
61200623021SPEC
3 Dateien 6 2.54 Weiblich 12.3 1 250 20 max. Tray
61200823021SPEC
3 Dateien 8 2.54 Weiblich 14.84 1 250 20 max. Tray612001
61201023021SPEC
3 Dateien 10 2.54 Weiblich 17.38 1 250 20 max. Tray612001
612690
61201423021SPEC
3 Dateien 14 2.54 Weiblich 22.46 1 250 20 max. Tray612001
61201623021SPEC
3 Dateien 16 2.54 Weiblich 25 1 250 20 max. Tray612001
61202023021SPEC
3 Dateien 20 2.54 Weiblich 30.08 1 250 20 max. Tray612001
61202423021SPEC
3 Dateien 24 2.54 Weiblich 35.16 1 250 20 max. Tray
61202623021SPEC
3 Dateien 26 2.54 Weiblich 37.7 1 250 20 max. Tray612001
61203423021SPEC
3 Dateien 34 2.54 Weiblich 47.86 1 250 20 max. Tray612001
61204023021SPEC
3 Dateien 40 2.54 Weiblich 55.48 1 250 20 max. Tray612001
61205023021SPEC
3 Dateien 50 2.54 Weiblich 68.18 1 250 20 max. Tray612001
61206023021SPEC
3 Dateien 60 2.54 Weiblich 80.88 1 250 20 max. Tray
61206423021SPEC
3 Dateien 64 2.54 Weiblich 85.96 1 250 20 max. Tray
Artikel Nr. Daten­blatt
61200623021SPEC
61200823021SPEC
61201023021SPEC
61201423021SPEC
61201623021SPEC
61202023021SPEC
61202423021SPEC
61202623021SPEC
61203423021SPEC
61204023021SPEC
61205023021SPEC
61206023021SPEC
61206423021SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsPinsRaster
(mm)
GenderL
(mm)
IR
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Kontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: