IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (108)

XYSemi XR3401

1.2 MHz, 26V Step-up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-6 V
Schaltfrequenz900-1500 kHz
Ausgang 126 V / 3 A
IC-Revision0.6

Beschreibung

The XR3401 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 3A, 0.1Ω power switch capable of providing an output voltage up to 26V. The fixed 1.2MHz allows the use of small external inductions and capacitors and provides fast transient response. It integrates Soft start, only need few components outside, its comp circus can improve the load transient

Eigenschaften

  • 2.3V to 6V input voltage Range
  • Efficiency up to 96%
  • 26V Boost converter with 3A switch
  • current
  • 1.2Mhz fixed Switching Frequency
  • Integrated soft-start
  • Thermal Shutdown
  • Adjustable Comp Loop
  • Under voltage Lockout
  • 8-Pin SOP-EPAD Package

Typische Anwendungen

  • DSL Modem
  • Digital Still Camera
  • GPS Receiver
  • Handheld Devices
  • PCMCIA Card
  • Portable Applications
  • TFT LCD Bias Supply

Weiterführende Informationen

Von XYSemi freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 8.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom8.6 A
Sättigungsstrom10.2 A
Gleichstromwiderstand10 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Sättigungsstrom 18.3 A
Sättigungsstrom @ 30%10.2 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 4.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom4.05 A
Gleichstromwiderstand61 mΩ
Eigenresonanzfrequenz49 MHz
Bauform4020 
Sättigungsstrom 14.45 A
Sättigungsstrom @ 30%8.4 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.9 A
Sättigungsstrom4 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Sättigungsstrom 14 A
Sättigungsstrom @ 30%5 A
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen