IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (104)

XYSemi XR2201D

1.2MHZ,14V Step-up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-6 V
Schaltfrequenz900-1500 kHz
Ausgang 114 V / 4 A
IC-Revision0.4

Beschreibung

The XR2201D is a high frequency, highefficiency DC to DC converter with anintegrated 4A, 0.1Ω power switch capableof providing an output voltage up to 14V.The fixed 1.2MHz allows the use of smallexternal inductions and capacitors andprovides fast transient response. Itintegrates Soft start, Comp,. only need fewcomponents outside.

Eigenschaften

  • 2.3V to 6V input voltage Rangel
  • Efficiency up to 96%
  • 14V Boost converter with 4A switch current
  • 1.2Mhz fixed Switching Frequency
  • Integrated soft-start
  • Thermal Shutdown
  • Under voltage Lockout
  • ESD 8KV Pass( HBM )
  • 8-Pin Msop Package

Typische Anwendungen

  • Digital Still Camera
  • PCMCIA Card
  • Portable Applications
  • Handheld Devices
  • GPS Receiver
  • DSL Modem
  • TFT LCD Bias Supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.9 A
Sättigungsstrom4 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen