IC-Hersteller XYSemi

IC-Hersteller (108)

XYSemi XR2201

1.2MHZ,26V Step-up DC/DC Converter

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-6 V
Schaltfrequenz900-1500 kHz
Ausgang 126 V / 2.8 A
IC-Revision0.4

Beschreibung

The XR2201 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 2.8A, 0.1Ω power switch capable of providing an output voltage up to 26V. The fixed 1.2MHz allows the use of small external inductions and capacitors and provides fast transient response. It integrates Soft start, Comp,. only need few components outside.

Eigenschaften

  • 2.3V to 6V input voltage Rangel
  • Efficiency up to 96%
  • 26V Boost converter with 2.8A switch
  • current
  • 1.2Mhz fixed Switching Frequency
  • Integrated soft-start
  • Thermal Shutdown
  • Under voltage Lockout
  • ESD 8KV Pass( HBM )
  • 8-Pin MSOP Package

Typische Anwendungen

  • Portable Applications/ Handheld Devices
  • TFT LCD Bias Supply
  • Digital Still Camera
  • PCMCIA Card
  • GPS Receiver/ DSL Modem

Weiterführende Informationen

Von XYSemi freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 4.05 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom4.05 A
–
Gleichstromwiderstand61 mΩ
Eigenresonanzfrequenz49 MHz
Bauform4020 
–
Sättigungsstrom 14.45 A
Sättigungsstrom @ 30%8.4 A
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.9 A
Sättigungsstrom4 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Sättigungsstrom 14 A
Sättigungsstrom @ 30%5 A
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen