Topologie | Gegentaktwandler (Vollbrücken) |
Eingangsspannung | 36-75 V |
Ausgang 1 | 12.6 V / 25 A |
IC-Revision | 1 |
Input voltage : DC 36 to 75VOutput voltage : DC 12VOutput power : 300WCircuit topology : Phase Shift Full Bridge + Synchronous Rectification
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74435580330 | SPEC | 8 Dateien | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 33.2 | 27.5 | 45 | 1.7 | 26.5 | MnZn |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
74435580330 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT1 (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|