IC-Hersteller Toshiba

IC-Hersteller (108)

Toshiba TPH4R003NL/TPHR9203PL1 | Demoboard RD-205

Non-Isolated Buck DC-DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung11.4-12.6 V
Schaltfrequenz197.9-596.8 kHz
Ausgang 13.3 V / 13.3 A
IC-Revision11

Beschreibung

This reference guide describes the specifications, use, and various properties of the Non-Isolated Buck DC-DC Converter (hereafter referred to as this power supply). This reference design consists of 24 types of DC-DC converter designs in total. All take DC12 V as inputs and generate 8 different outputs which are DC 5 V/5 A, DC 5 V/8 A, DC 5 V/12 A, DC 3.3 V/10 A, DC 3.3 V/13.3 A, DC 3.3V/18.2 A, DC 1.5 V/10 A, DC 1.05 V/10 A, and each one further optimized in 3 ways, i.e. for: 50 % load efficiency, 100 % load efficiency, and area. Since small components are selected, they can be applied to Point of Load power supplies of various sizes and applications. Our power MOSFETs are used as switching elements, which allows high-speed switching and high-efficiency.

Eigenschaften

  • Non-Isolated Buck DC-DC Converter with synchronous rectification
  • 8 power supply circuit designs with different output voltage and output power
  • Each power supply circuit design has 3 variations

Typische Anwendungen

  • High-Efficiency DC-DC Converters, Switching Voltage Regulators

Weiterführende Informationen

Von Toshiba freigegebene Bauteile
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
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 3.1 µH, 33.15 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.1 µH
Performance Nennstrom33.15 A
Sättigungsstrom 141 A
Sättigungsstrom @ 30%45 A
Gleichstromwiderstand2.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz29 MHz
DrahttypeFlach 
Verfügbarkeit prüfen