IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments BQ25898 | Demoboard PMP15011

Cascade Dual Charger Reference Design for 1S Li-Ion Battery-Powered End Equipment

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-14 V
Ausgang 14.2 V / 5 A
IC-Revision1

Beschreibung

Smartphones and other handheld devices with 3AHr+ 1S Li-Ion batteries require 3 A of charger current or greater for fast charging. Parallel chargers allow for high-charge current which result in shorter charge time, which simultaneously distribute the heat losses across the end-equipment PCB, thereby preventing hotspots. This design uses a cascade configuration with the PMID pin of a master charger connected to the VBUS pin of a slave charger; the input current limit management is handled through a master charger, which simplifies software development.

Eigenschaften

  • Master Charger: Provides System Power, Charging Current, Supplement Mode, Temperature Profile and 2.4-A USB On-the-Go Boost Current in 4×4-mm QFN Package
  • Slave Charger: Exclusively Provides Extra-Fast Charge Current, up to 3 A in 2.8×2.5-mm WCSP Package
  • Innovative Input Source Detection and Current Optimizer (ICO) with Input Dynamic Power Management (DPM)
  • Integrated 7-Bit ADC for Battery and Adaptor Monitoring

Typische Anwendungen

  • Smartphones/ Tablets/ Portable Media Players/ Other Portable Handheld Equipment with 3AHr+ 1S Li-Ion Batteries

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 10.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen