IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ADS131A04 | Demoboard TIDA-00835

High Accuracy ±0.5% Current and Isolated Voltage Measurement Ref Design Using 24-Bit Delta-Sigma ADC

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision001

Beschreibung

The TIDA-00835 reference design allows for accurate voltage and current measurement using a bipolar input configuration by incorporating a four- channel, 24-bit simultaneously-sampling differential input Delta-Sigma ADC over wide dynamic range. The ADC is configured to measure ±2.5 V bipolar input. The inputs are scaled to ADC measurement range of ±2.5V using a fixed gain amplifier. This AFE chains two ADCs together using a common external clock to expand the number of input channels to eight while simultaneously sampling all of the input channels. By having more measurement channels per module, overall system cost is reduced.

Eigenschaften

REMARK:~ BOM IS ADDED WITH EVAL BOARD PDF

Data Acquisition

  • Four Channel, Simultaneous-Sampling, 24-BitDelta-Sigma ADS131A04 ADC-Based AFEmeasures Wide Inputs Accurately Within ±0.5%
  • Synchronization Between Two ADCs forExpanding Input Channels (Eight Total)
    • Analog Inputs
  • Current Input Measurement with on-board burdenresistor and External Current Transformer
  • Interfaces to Output of TIDA-00777-Rogowskisensor With Active Hardware Integrator
  • Voltage Measurement Using Potential Divider (replacing conventional PT Potential Transformer orinstrument Transformer ) With Isolation Amplifier (AMC1301 - Reinforced Isolation) or Without Isolation
  • AMC1301 output Compatible With ADC Configuredfor Bipolar (±2.5-V)
    • Provision for ±2.5-V AVDD Power Supply and 3.3-VDVDD Power Supply for Host Interface
    • ADC Reference Configurable to 4 V to Measure±4-V Input in Bipolar Mode to IncreaseDynamic Range (with ±5-V on Board)
    • Interfaces with ARM® Cortex®-M4F BasedLow-Power MCU (MSP432P401R) forProcessing Analog Inputs

Typische Anwendungen

  • MCCB
  • Protection Relay
  • Data Terminal Unit
  • Power Quality Analyzers
  • Feeder Terminal Unit

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Vin
VOut1(V (DC))
IOut1(A)
Isolierungstyp
fswitch(kHz)
∫Udt(Vµs)
NPRI : NSEC
L(µH)
VT(V (RMS))
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
Pins
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PPTI Push-Pull Transformers, 5 V (DC), 5 V (DC)
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Input Voltage 5 V (DC)
Ausgangsspannung 15 V (DC)
Ausgangsstrom 10.65 A
IsolierungstypVerstärkt 
Switching Frequency 300 - 620
Spannung-µSekunde10 Vµs
Übersetzungsverhältnis1:1.3 
Induktivität340 µH
Prüfspannung5000 V (RMS)
Länge9.14 mm
Breite12.7 mm
Höhe7.62 mm
MontageartSMT 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.7 mm
–
–
MontageartTHT 
Pins10 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen