IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics CR95HF

13.56-MHz multi-protocol contactless transceiver IC with SPI and UART serial access

Details

TopologieAufwärtswandler
IC-Revision10

Beschreibung

The CR95HF is an integrated transceiver IC for contactless applications.

The CR95HF manages frame coding and decoding in Reader mode for standard applications such as near field communication (NFC), proximity and vicinity standards.

The CR95HF embeds an Analog Front End to provide the 13.56 MHz Air Interface.

The CR95HF supports ISO/IEC 14443 Type A and B, ISO/IEC 15693 (single or double subcarrier) and ISO/IEC 18092 communication protocols.

The CR95HF also supports the detection, reading and writing of NFC Forum Type 1, 2, 3 and 4 tags.

Eigenschaften

  • Operating modes supported:
  • Reader/Writer
  • Hardware features
  • Dedicated internal frame controller
  • Highly integrated Analog Front End (AFE) for RF communications
  • Transmission and reception modes
  • Optimized power management
  • Tag Detection mode
  • RF communication @13.56 MHz
  • ISO/IEC 14443 Type A and B
  • ISO/IEC 15693
  • ISO/IEC 18092
  • MIFARE® Classic compatible (a) (b)
  • Communication interfaces with a Host Controller
  • Serial peripheral interface (SPI) Slave interface
  • Universal asynchronous
  • receiver/transmitter (UART)
  • Up to 528-byte command/reception buffer (FIFO)
  • 32-lead, 5x5 mm, very thin fine pitch quad flat
  • (VFQFPN) ECOPACK®2 package

Typische Anwendungen

  • ST Dual Interface EEPROM
  • ISO/IEC 14443-3 Type A and B tags
  • ISO/IEC 15693 tags
  • ST short-range interface (SRI) tags
  • NFC Forum tags: Types 1, 2, 3 and 4
  • ISO/IEC 18000-3M1 tags
  • ST long-range interface (LRI) tags

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 600 Ω, 3000 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz3000 Ω
Maximale Impedanz180 MHz 
Nennstrom 2900 mA
Gleichstromwiderstand0.5 Ω
TypHochgeschwindigkeit 
–Verfügbarkeit prüfen