IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics A7986A

3 A step-down switching regulator for automotive applications

Details

TopologieSonstige Topologie
Schaltfrequenz210-275 kHz
IC-Revision6

Beschreibung

The A7986A is a step-down switching regulator with a 3.7 A (min.) current limited embedded Power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions.

The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN.

Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.

The HSOP8 package with exposed pad allows the reduction of Rth(JA)down to 40 °C/W.

Eigenschaften

  • Qualified following AEC-Q100 requirements
  • 3 A DC output current
  • 4.5 V to 38 V input voltage
  • Output voltage adjustable from 0.6 V
  • 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
  • Internal soft-start and enable
  • Low dropout operation: 100% duty cycle
  • Voltage feed-forward
  • Zero load current operation
  • Overcurrent and thermal protection
  • HSOP8 package

Remarks:

  • Refer page num 17 more inductor values with series.

Typische Anwendungen

  • Automotive LED driving
  • Dedicated to automotive applications

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 4.85 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom4.85 A
Sättigungsstrom4.6 A
Gleichstromwiderstand30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4.9 A
Sättigungsstrom4 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz37 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
Verfügbarkeit prüfen