IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics A5973AD

Up to 1.5 A step down switching regulator for automotive applications

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-36 V
IC-Revision9

Beschreibung

The A5973AD is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch current limit of 1.8 A, so it is able to deliver up to 1.5 A DC current to the load depending on the application conditions. The output voltage can be set from 1.235 V to VIN. The high current level is also achieved thanks to an HSOP8 package with an exposed frame, that allows to reduce the Rth(JA)down to approximately 40 °C/W. The device uses an internal P-channel DMOS transistor (with a typical RDS(on)of 250 mΩ) as a switching element to minimize the size of the external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 500 kHz. Having a minimum input voltage of 4 V only it fits the automotive applications requiring the device operation even in cold crank conditions. A pulse-by-pulse current limit with the internal frequency modulation offers an effective constant current short-circuit protection.

Eigenschaften

  • Qualified following the AEC-Q100
  • requirements (see PPAP for more details) 1.5 A DC output currentOperating input voltage from 4 V to 36 V
  • 3.3 V / (± 2%) reference voltage
  • Output voltage adjustable from 1.235 V to VIN
  • Low dropout operation: 100% duty cycle
  • 500 kHz internally fixed frequency
  • Voltage feed-forward
  • Zero load current operation
  • Internal current limiting
  • Inhibit for zero current consumption
  • Synchronization
  • Protection against feedback disconnection
  • Thermal shutdownREMARKS:-TABLE 8 INDUCTOR

Typische Anwendungen

  • Dedicated to automotive applications

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 15 µH, 2.9 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Nennstrom2.9 A
Sättigungsstrom3.6 A
Gleichstromwiderstand0.06 Ω
Eigenresonanzfrequenz17 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 2.6 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Nennstrom2.6 A
Sättigungsstrom3.1 A
Gleichstromwiderstand0.095 Ω
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 2.3 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Nennstrom2.3 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand0.12 Ω
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen