IC-Hersteller Skyworks

IC-Hersteller (108)

Skyworks SKY87608

SKY87608: 28 V, 3 A Non-Synchronous Step-Down Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-28 V
Ausgang 120 V

Beschreibung

The SKY87608 is a step-down DC-DC converter that operates with a wide 4.5 V to 28 V input voltage range and regulates the output voltage as low as 0.9 V while supplying up to 3 A to the output. The 450 kHz switching frequency allows for an efficient step-down regulator design. The SKY87608 uses an adjustable output voltage that can be set from 12% to 80% of the input voltage by an external resistive voltage divider. Internal soft-start prevents excessive inrush current without requiring an external capacitor. The SKY87608 includes input under-voltage and overcurrent protection to prevent damage in the event of a fault condition. Thermal overload protection prevents damage to the SKY87608 or circuit board when operating beyond its thermal capability. The SKY87608 is available in a small Pb-free, 8-pin, SOP-8L-EP package. A typical application circuit is shown in Figure 1. The pin configuration is shown in Figure 2. Signal pin assignments and functional pin descriptions are provided in Table 1

Eigenschaften

  • 4.5 V to 28 V input voltage
  • Up to 97% efficiency
  • Internal 180 mΩ high-side N-channel MOSFET
  • Internal 12 Ω refresh MOSFET
  • Up to 3 A load current
  • Adjustable output voltage (0.9 V to 0.8 × VIN)
  • Fixed 450 kHz switching frequency
  • 4 ms soft-start period
  • External compensation
  • Less than 1 μA shutdown current
  • Current limit protection
  • Standard 8-pin SOP-8L package (MSL1, 260 °C per JEDEC-J-STD-020) with exposed pad

Typische Anwendungen

  • Industrial applications
  • Set-top boxes
  • Distributed power systems

Weiterführende Informationen

Von Skyworks freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 27 µH, 5.6 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität27 µH
Performance Nennstrom5.6 A
Gleichstromwiderstand38 mΩ
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
Bauform1280 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 27 µH, 6.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität27 µH
Performance Nennstrom6.1 A
Gleichstromwiderstand40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
Bauform1210 
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen