| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
This is Silvertels standard IEEE802.3af and IEEE802.3at PSE module evaluation board, for testing and evaluation of Silvertels Four Channel PSE module Ag6400. It is designed to work with Powered Devices (PDs) that extract power from either the spare pair and/or the data pair. It is suitable for use with the following product – Ag6400. Please use the links provided to order boards or download the User Manual.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ.(nm) | Farbe | λPeak typ.(nm) | IV typ.(mcd) | VF typ.(V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ.(°) | C | Tol. C | VR(V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF(%) | RISO | Keramiktyp | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Fl(mm) | Verpackung | Pins | Mittelstift Ø (Value)(mm) | Plug OD(mm) | Typ | IR(A) | Arbeitsspannung(V (DC)) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 525 nm, Grün | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | dominante Wellenlänge [typ.]525 nm | FarbeGrün | Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm | Lichtstärke [typ.]1000 mcd | Durchlassspannung [typ.]3.1 V | ChiptechnologieInGaN | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | – | – | – | Bauform3528 | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | – | – | – | Länge3.5 mm | Breite2.8 mm | Höhe1.9 mm | – | VerpackungTape and Reel | – | – | – | – | – | – | MontageartSMT | ||||
![]() | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear, 590 nm, Gelb | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | dominante Wellenlänge [typ.]590 nm | FarbeGelb | Spitzen-Wellenlänge [typ.]592 nm | Lichtstärke [typ.]260 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 ° | – | – | – | Bauform3528 | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | – | – | – | Länge3.5 mm | Breite2.8 mm | Höhe1.9 mm | – | VerpackungTape and Reel | – | – | – | – | – | – | MontageartSMT | ||||
| WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung25 V (DC) | Bauform0603 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor3.5 % | Isolationswiderstand5 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1.6 mm | Breite0.8 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.4 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||||
![]() | WR-DC Power Jacks, –, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C | – | Isolationswiderstand100 MΩ | – | – | – | – | – | VerpackungBeutel | – | Mittelstift Ø2.5 mm | Recommended Plug outer Ø5.5 mm | TypAbgewinkelt | Nennstrom5 A | Arbeitsspannung30 V (DC) | MontageartTHT | |||
![]() | WR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | Isolationswiderstand1000 MΩ | – | Länge5.08 mm | – | – | – | VerpackungBeutel | Pins2 | – | – | TypGerade | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung250 V (DC) | MontageartTHT | |||
![]() | WR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, – | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | Isolationswiderstand1000 MΩ | – | Länge7.62 mm | – | – | – | VerpackungBeutel | Pins3 | – | – | TypGerade | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung250 V (DC) | MontageartTHT |