IC-Hersteller Silicontent Technology

IC-Hersteller (108)

Silicontent Technology SCT9330 | Demoboard EV9330-B-02A

3.8V--28V Vin, 3A Synchronous Buck Converter with EM

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-28 V
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision1.1

Beschreibung

The EV9330-B-02A Evaluation Board is designed todemonstrate the capabilities of SCT9330, what are 3A, EMI friendly synchronous buck converters with up to 28V wide input voltage range. The SCT9330, features an ultra-low quiescent operating current of 20uA. The SCT9330 is vailable in a low-profile ESOP-8 package.This user's guide describes the characteristics, operation and the use of the EV9330-B-02A Evaluation Module including EVM specifications, recommended test setup, test result, schematic diagram, bill of materials, and the board layout.

Eigenschaften

  • EMI Reduction with Switching Node Ringing-free
  • 400kHz Switching Frequency with 6% Frequency Spread Spectrum
  • 3.8V-28V Wide Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage
  • Up to 3A Continuous Output Load Current
  • Fully Integrated 85mΩ (Rdson) High Side MOSFET and 48mΩ (Rdson) Low Side MOSFET
  • 1uA Shut-down Current
  • 20uA Ultra Low Quiescent Current
  • Peak Current Mode Control with Integrated Loop Compensation
  • PSM Mode in Light Load Condition
  • 4ms Soft Start Time
  • Output Over Voltage Protection
  • Thermal Shutdown Protection at 160°C
  • Available in SOP-8 Package

Typische Anwendungen

  • White Goods, Home Appliance / Audio, WiFi Speaker
  • Surveillance
  • Printer, Charging Station / DTV, STB, Monitor/LCD Display

Von Silicontent Technology freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Pins
Typ
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 33 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
–
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 330 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 22 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
–
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pins3 
TypGerade 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom9.6 A
Sättigungsstrom @ 30%13 A
Gleichstromwiderstand13 mΩ
Gleichstromwiderstand14.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz28 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom7.4 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
–
–
Induktivität5.6 µH
Performance Nennstrom8.9 A
Sättigungsstrom @ 30%12.1 A
Gleichstromwiderstand15 mΩ
Gleichstromwiderstand16.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom6.9 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
–
–
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom8.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.3 A
Gleichstromwiderstand17.6 mΩ
Gleichstromwiderstand19.36 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom6.5 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
–
–
Induktivität8.2 µH
Performance Nennstrom6.95 A
Sättigungsstrom @ 30%9.3 A
Gleichstromwiderstand23 mΩ
Gleichstromwiderstand25.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz19 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom5.3 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform6060 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
Länge6.65 mm
Breite6.45 mm
Höhe6.1 mm
–
–
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom6.4 A
Sättigungsstrom @ 30%9.7 A
Gleichstromwiderstand26.5 mΩ
Gleichstromwiderstand29.15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom5 A
–
–Verfügbarkeit prüfen