IC-Hersteller Silicontent Technology

IC-Hersteller (108)

Silicontent Technology SCT2433 | Demoboard EV2433-B-01A

3.8V-40V Vin, 3.5A High Efficiency Synchronous Step-down DCDC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-40 V
Ausgang 13.3 V / 3.5 A
IC-Revision0.9

Beschreibung

3.8V-40V Vin, 3.5A High Efficiency Synchronous Step-down DCDC Converter Evaluation Board.The EV2430-B-03A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of SCT2430, SCT2431, SCT2432 and SCT2439, high efficiency fully integrated synchronous step-down DCDC converter supporting up to 3.5A continuous output current from an input source from 3.8V to 40V. The SCT2430 SCT2432 and SCT2439 offer adjustable switching frequency ranging from 100kHz to 2.2MHz with internal 4ms soft-start, which provides flexibility to optimize either efficiency or external component size. The SCT2431 features adjustable soft-start with fixed 570KHz switching frequency. Both devices are available in an easy-soldering 8-pin ESOP package.

Eigenschaften

  • Wide Input Range: 3.8V-40V
  • Up to 3.5A Continuous Output Current
  • 0.8V ±1%Feedback Reference Voltage
  • Integrated 80mΩ High-Side Rdson and 50mΩ Low-Side Rdson Power MOSFETs
  • 25uA Low Quiescent Current with Pulse Skipping Mode PSM at Light Load
  • 100KHz to 2.2MHz Adjustable Frequency and External Clock Synchronization (SCT2430, SCT2432, SCT2439)
  • Adjustable Soft-start (SCT2431, SCT2432)
  • Low Dropout Mode Operation
  • Derivable Inverting Voltage Regulator
  • EMI Reduction with Frequency Spread Spectrum FSS
  • Over-voltage and Over Temperature Protection
  • Available in an ESOP-8 Package

Typische Anwendungen

  • Cigarette Lighter Adapters, USB Chargers
  • Industrial Distributed Power Supplies
  • Optical Communication and Networking System
  • Battery Pack Powered System - Cordless Power Tools, Cordless Home Appliance, Drone
  • Automotive System
  • USB Type-C Power Delivery

Von Silicontent Technology freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 4.7 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.02 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 47 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.002 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verpackungseinheit1000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung63 V (DC)
Verlustfaktor9 %
Länge12.5 mm
VerpackungAmmopack 
Verpackungseinheit600 
Endurance 7000
Rippelstrom640 mA
Leckstrom63 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 220 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
Verlustfaktor12 %
Länge12.5 mm
VerpackungAmmopack 
Verpackungseinheit600 
Endurance 7000
Rippelstrom1060 mA
Leckstrom77 µA
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
Länge10.5 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.7 mm
Induktivität5.5 µH
Performance Nennstrom12 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
Pins
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Isolationswiderstand1000 MΩ
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
Raster2.54 mm
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Verfügbarkeit prüfen