IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (105)

Silicon Laboratory Inc. EZR32LG330F256R55G-B0 | Demoboard BRD4502B

EZR32LG 434MHz DT WSTK Radio Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB00

Beschreibung

The EZR32LG family of Wireless MCUs deliver a high performance, low energy wireless solution integratedinto a small form factor package. By combining a high performance sub-GHz RF transceiverwith an energy efficient 32-bit MCU, the family provides designers the ultimate in flexibility with a familyof pin-compatible devices that scale from 64/128/256 kB of flash and support Silicon Labs EZRadioor EZRadioPRO transceivers. The ultra-low power operating modes and fast wake-up times of theSilicon Labs energy friendly 32-bit MCUs, combined with the low transmit and receive power consumptionof the sub-GHz radio, result in a solution optimized for battery powered applications.

Eigenschaften

INTERNET:http://search.silabs.com/search?q=BRD4502B&client=silabs&proxystylesheet=silabs&getfields=*&filter=0&entsp=a__en_biasing_policy&sort=date:D:L:d1&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&exclude_apps=1&site=documents&ulang=de&ip=87.128.218.228&access=p&entqr=3&entqrm=0&start=10FEATURE:Wireless MCU: EZR32LG330F256R55G

  • CPU core: ARM Cortex-M3
  • Flash memory: 256 kB
  • RAM: 32 kB
  • Sub-GHz transceiver integrated in theWireless MCU: EZRadioPRO
  • Operation frequency: 434 MHz
  • Transmit power: 10 dBm
  • Single antenna connector both for transmitand receive
  • Crystals for LFXO and HFXO: 32.768kHzand 48 MHz.
  • Crystal for RF: 30 MHz
  • Backup Power Domain Capacitor
  • Full speed USB 2.0 (12 Mbps)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 220 Ω, 330 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz330 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen