IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (108)

Semtech SX1301

Base Band Processor for Data Concentrator for Long Range Communication Network

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The SX1301 digital baseband chip is a massive digital signal processing engine specifically designed to offer breakthrough gateway capabilities in the ISM bands worldwide. It integrates the LORA concentrator IP.

Eigenschaften

  • Up to -142.5 dBm sensitivity with SX1257 Tx/Rx front-end (see reference design)
  • 70 dB CW interferer rejection at 1 MHz offset
  • Able to operate with negative SNR, CCR up to 9 dB
  • Emulates 49x LORA demodulators and 1x (G)FSK demodulator
  • Dual digital TX&RX radio front-end interfaces
  • 10 programmable parallel demodulation paths
  • Dynamic data-rate (DDR) adaptation
  • True antenna diversity or simultaneous dual-band operation

Typische Anwendungen

  • Internet of Things (IoT)
  • Security Sensors Network
  • Smart Metering
  • Agricultural Monitoring

Weiterführende Informationen

Von Semtech freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, 56 Ω, 90 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz56 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom10000 mA
Impedanz @ 1 GHz90 Ω
Höhe2.28 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen