IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BD6425EFV | Demoboard STEPMO_EVK_20F

36VHigh-performance, High-reliability Withstand Voltage Stepping Motor Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung19-42 V
Ausgang 11.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

BD6425EFV, BD6423EFV, BD6422EFV are a low power consumption PWM constant current-drive driver series of stepping motor with power supply's rated voltage of 45V and rated output current of 1.0A, 1.5A. For input interface, BD6425 / 6423EFV is CLK-IN drive mode and BD6422EFV is parallel IN drive mode. There are excitation modes of FULL STEP & HALF STEP (2 kinds), QUATER STEP mode, and for current decay mode, four kinds of ratio of FAST DECAY & SLOW DECAY can be set, so the optimum control conditions for every motor can be realized. In addition, being able to drive with one system of power supply makes contribution to the set design's getting easy.

Eigenschaften

・Low on-resistance DMOS, rated output current 1.5A・CLK-IN drive・QUARTER STEP・Power-saving function・Forward rotation & reverse rotation switching function・TSD(Thermal Shutdown) circuit・OCP(Over Current Protection) circuit・UVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・Power ON reset function・Compact, thin-shape, and high heat dissipation package・Current decay mode selection(Mix decay)・One power supply system 45V

Typische Anwendungen

  • serial dot impact printer
  • sewing machine

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0805104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1210475K016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformDO-214AB 
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge6.86 mm
Breite5.91 mm
Höhe2.5 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–
Technische ArtikelnummerSMCJ26A 
DC Betriebsspannung26 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung30.4 V
(Reverse) Peak Pulse Current35.7 A
Verlustleistung1500 W
Klemmspannung [max.]42.1 V
–Verfügbarkeit prüfen