IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (109)

ROHM BD63875EFV | Demoboard STEPMO_EVK_20A

36VHigh-performance, High-reliability Withstand Voltage Stepping Motor Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung19-28 V
Ausgang 11.5 A
IC-Revision1605

Beschreibung

This series is the high-grade type that provides the highest function and highest reliance in the ROHM stepping motor driver series. This series has the perfect various protection circuits and reduces IC's generation of heat by adopting low-ON resistance DMOS and high heat-radiation power package. As for its basic function, it is a low power consumption bipolar PWM constant current-drive driver with power supply's rated voltage of 36V and rated output current of 1.0A to 2.2A.

Eigenschaften

・Low on-resistance DMOS, rated output current 1.5A・CLK-IN drive・QUARTER STEP・Power-saving function・Forward rotation & reverse rotation switching function・TSD(Thermal Shutdown) circuit・OCP(Over Current Protection) circuit・UVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・OVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・Power ON reset function・Compact, thin-shape, and high heat dissipation package・Current decay mode selection(Mix decay)・One power supply system 36V・pin-compatible line up(BD63877EFV/BD63875EFV/BD63873EFV)

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0805104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1210475K016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformDO-214AB 
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge6.86 mm
Breite5.91 mm
Höhe2.5 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–
Technische ArtikelnummerSMCJ26A 
DC Betriebsspannung26 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung30.4 V
(Reverse) Peak Pulse Current35.7 A
Verlustleistung1500 W
Klemmspannung [max.]42.1 V
–Verfügbarkeit prüfen