| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 19-28 V |
| Ausgang 1 | 1 A |
| IC-Revision | 1605 |
This series is the high-grade type that provides the highest function and highest reliance in the ROHM stepping motor driver series. This series has the perfect various protection circuits and reduces IC's generation of heat by adopting low-ON resistance DMOS and high heat-radiation power package. As for its basic function, it is a low power consumption bipolar PWM constant current-drive driver with power supply's rated voltage of 36V and rated output current of 1.0A to 2.2A. There are input interface types of CLK-IN drive / PARALLEL-IN compatible, CLK-IN drive, PARALLEL-IN drive (3 kinds), so please choose an input mode according to needs of application.
・Low on-resistance DMOS, rated output current 1.0A・CLK-IN drive・QUARTER STEP・Power-saving function・Forward rotation & reverse rotation switching function・TSD(Thermal Shutdown) circuit・OCP(Over Current Protection) circuit・UVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・OVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・Power ON reset function・Compact, thin-shape, and high heat dissipation package・Current decay mode selection(Mix decay)・One power supply system 36V・pin-compatible line up(BD63877EFV/BD63875EFV/BD63873EFV)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR(V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF(%) | RISO | Keramiktyp | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Fl(mm) | Verpackung | Montageart | IR(A) | Arbeitsspannung(V (AC)) | Technische Artikelnummer | VDC(V) | VBR(V) | IPeak(A) | PDiss(W) | VClamp max.(V) | MusterVerfügbarkeit & Muster | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | Pins2 | – | – | TypGerade | – | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | Isolationswiderstand1000 MΩ | – | Länge5.08 mm | – | – | – | VerpackungBeutel | MontageartTHT | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung250 V (AC) | – | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
![]() | SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins2 | PCB/Kabel/PanelPCB | ModularityJa | TypHorizontal | Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | – | – | Länge10 mm | – | Höhe10 mm | – | VerpackungKarton | MontageartTHT | Nennstrom17.5 A | Arbeitsspannung250 V (AC) | – | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | |||
![]() | SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Pins3 | PCB/Kabel/PanelPCB | ModularityJa | TypHorizontal | Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²) | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | – | – | Länge15 mm | – | Höhe10 mm | – | VerpackungKarton | MontageartTHT | Nennstrom17.5 A | Arbeitsspannung250 V (AC) | – | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | |||
![]() | SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWR-PHD Stiftleisten - Einreihig | Pins3 | – | – | TypGerade | – | – | – | – | – | Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C | – | Isolationswiderstand1000 MΩ | – | Länge7.62 mm | – | – | – | VerpackungBeutel | MontageartTHT | Nennstrom3 A | Arbeitsspannung250 V (AC) | – | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, – | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | Kapazität1 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0402 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor2.5 % | Isolationswiderstand10 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge1 mm | Breite0.5 mm | Höhe0.5 mm | Pad Dimension0.25 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||||
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, – | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | Kapazität100 nF | Kapazität±10% | Nennspannung50 V (DC) | Bauform0805 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor2.5 % | Isolationswiderstand5 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge2 mm | Breite1.25 mm | Höhe0.8 mm | Pad Dimension0.5 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | Technische ArtikelnummerX7R0805104K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||||
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, – | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | Kapazität4.7 µF | Kapazität±10% | Nennspannung16 V (DC) | Bauform1210 | Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C | Verlustfaktor5 % | Isolationswiderstand0.1 GΩ | KeramiktypX7R Klasse II | Länge3.2 mm | Breite2.5 mm | Höhe2 mm | Pad Dimension0.75 mm | Verpackung7" Tape & Reel | – | – | – | Technische ArtikelnummerX7R1210475K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | –Verfügbarkeit prüfen | ||||
![]() | SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, – | Simulation– | Verfügbarkeit – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | BauformDO-214AB | Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C | – | – | – | Länge6.86 mm | Breite5.91 mm | Höhe2.5 mm | – | – | MontageartSMT | – | – | Technische ArtikelnummerSMCJ26A | DC Betriebsspannung26 V | (Rückwärts-) Durchbruchspannung30.4 V | (Reverse) Peak Pulse Current35.7 A | Verlustleistung1500 W | Klemmspannung [max.]42.1 V | –Verfügbarkeit prüfen |
| Erwartete Verfügbarkeit | Eingehender Bestand | Menge |
|---|---|---|
| Aktuelle Verfügbarkeit | – | – |