IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (109)

ROHM BD63847EFV | Demoboard STEPMO_EVK_208

36VHigh-performance, High-reliability Withstand Voltage Stepping Motor Driver

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung19-28 V
IC-Revision1605

Beschreibung

ROHM's 36V micro-step motor driver was designed to improve torque while decreasing noise at high speeds. 1/16-step driving is possible via CLK signal input and the excitation mode selection and for current decay mode, the ratio of FAST DECAY & SLOW DECAY can be freely set. So the optimum conditions for every motor can be realized.

Eigenschaften

・Low on-resistance DMOS, rated output current 2.0A・CLK-IN drive・1/16μ-step・Power-saving function・Forward rotation & reverse rotation switching function・TSD(Thermal Shutdown) circuit・OCP(Over Current Protection) circuit・UVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・OVLO(Under Voltage Locked Out) circuit・Power ON reset function・Compact, thin-shape, and high heat dissipation package・Current decay mode selection(Mix decay)・One power supply system 36V・pin-compatible line up (BD63843EFV)

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Technische Artikelnummer
VDC(V)
VBR(V)
IPeak(A)
PDiss(W)
VClamp max.(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge5.08 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge10 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 102 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 3, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 22 to 14 (AWG) 0.75 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
Länge15 mm
–
Höhe10 mm
–
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom17.5 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge7.62 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0402102K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R0805104K050DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
Technische ArtikelnummerX7R1210475K016DFCT10000 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TVSP Power TVS Diode, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
BauformDO-214AB 
Betriebstemperatur -65 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge6.86 mm
Breite5.91 mm
Höhe2.5 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–
Technische ArtikelnummerSMCJ26A 
DC Betriebsspannung26 V
(Rückwärts-) Durchbruchspannung30.4 V
(Reverse) Peak Pulse Current35.7 A
Verlustleistung1500 W
Klemmspannung [max.]42.1 V
–Verfügbarkeit prüfen