Details
| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 18-230 kHz |
| Ausgang 1 | 42 V / 0.51 A |
| IC-Revision | 001 |
Eigenschaften
- input voltage range:VCC : 8.5V to 25.5V
- Current consumption:UVLO detected : 20uA (Typ)
- Operating : 2.2mA (Typ)
- Operating Temperature range: -40C to 105C
Typische Anwendungen
- LED lightings with PWM/LINEAR dimmer(downlight,spotlight,tube-typed LED etc.)
Weiterführende Informationen
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.