IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL85003 | Demoboard ISLUSPLUS-UC2DEMO1Z

Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz400-600 kHz
Ausgang 11.8 V / 2.4 A
IC-Revision0.00

Beschreibung

The ISLUSPLUS-UC2DEMO1Z design provides a power supply reference solution for the Xilinx Zynq Ultrascale+™MPSoC. The power supply rail consolidation used in the design is based on the Use Case 2 configuration (always on,optimized for power and/or efficiency). A significant amount of power rail consolidation is possible in thisconfiguration.The ISLUSPLUS-UC2DEMO1Z reference design is suitable for the Zynq Ultrascale+ ZU11EG, ZU15EG, ZU17EG,and ZU19EG devices. Figure 1 shows the power supply rails for the Zynq US+ MPSoC in the Use Case 2configuration

Eigenschaften

  • Complete power supply solution for the Xilinx Zynq Ultrascale+ MPSoC
  • Power up and power down sequence
  • PMBus interface

Typische Anwendungen

  • Industrial process control
  • Multifunction printers / Embedded computing
  • Point-of-load regulators / Standard 12V rail supplies
  • Network and communication equipment

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 5.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom5.15 A
Sättigungsstrom @ 30%7.1 A
Gleichstromwiderstand39.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen