IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL85003 | Demoboard ISLUSPLUS-UC1DEMO1Z

Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung12 V
Schaltfrequenz400-600 kHz
Ausgang 11.8 V / 1.04 A
IC-Revision0.00

Beschreibung

The ISLUSPLUS-UC1DEMO1Z design provides a power supply reference solution for the Xilinx ZynqUltraScale+™ MPSoC. The power supply rail consolidation in the design is based on the Use Case 1 configuration(always on, optimized for cost). In this configuration a significant amount of power rail consolidation is possible.The ISLUSPLUS-UC1DEMO1Z reference design is suitable for the Zynq UltraScale+ ZU2CG, ZU2EG(A), ZU3CG,and ZU3EG devices. Figure 1 shows the power supply rails for the Zynq US+ MPSoC in the Use Case 1 configuration.

Eigenschaften

  • Complete power supply solution for the Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC
  • Power up and power down sequence
  • PMBus interface

Typische Anwendungen

  • Industrial process control
  • Multifunction printers / Embedded computing
  • Point-of-load regulators / Standard 12V rail supplies
  • Network and communication equipment

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 3.3 µH, 5.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom5.15 A
Sättigungsstrom @ 30%7.1 A
Gleichstromwiderstand39.9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz26 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen