IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL81802 | Demoboard ISL81802EVAL2Z

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung18-80 V
Schaltfrequenz100-10000 kHz
Ausgang 112 V / 10 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

The ISL81802EVAL2Z dual-output evaluation board (shown in Figure 4) features the ISL81802, an 80V high voltage dual synchronous buck controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 1MHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 10A for each output.

Eigenschaften

  • Wide input range: 18V to 80V for 12V output, 6V to 80V for 5V output
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports pre-bias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 29.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom29.7 A
Sättigungsstrom @ 30%47.4 A
Gleichstromwiderstand3.1 mΩ
Gleichstromwiderstand3.41 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 25.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom25.3 A
Sättigungsstrom @ 30%40.05 A
Gleichstromwiderstand4.1 mΩ
Gleichstromwiderstand4.51 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen