IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (103)

Renesas ISL81601

60V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung9-60 V
Ausgang 160 V / 10 A
IC-Revision1.00

Beschreibung

The ISL81601DEMO2Z demonstration board (shown in Figure 18 on page 15) features the ISL81601 and RL78G14. The ISL81601 is a 60V high voltage synchronous buck-boost controller. The RL78G14 is a 28 pin MCU that offers digital control and measurement for charge and discharge functions. The ISL81601DEMO2Z can adjust the input voltage and reverse current for charging, and can also adjust the output voltage and output current for discharging online.The ISL28022 is also used on this board to provide high accuracy voltage and current sensing and report to RL78 with IIC line. The ISL81601DEMO2Z can also report input and output voltage and current with high accuracy.

Eigenschaften

  • Input 0V precharge power-up
  • Wide input range: 9V to 60V
  • Bidirectional operation
  • Output CC/CV control
  • Input CC/CV control
  • Online adjustable input and output setting and display using the GUI interface
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
Muster
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]700 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz470 Ω
Maximale Impedanz600 Ω
Maximale Impedanz230 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
SPEC
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom14.1 A
Sättigungsstrom 110.75 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MaterialMnZn 
Gleichstromwiderstand0.00972 Ω