IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL81601

60V Bidirectional 4-Switch Synchronous Buck-Boost Controller

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung32-60 V
Schaltfrequenz100-600 kHz
Ausgang 148 V / 10 A
IC-Revision0.00

Beschreibung

The ISL81601DEMO1Z demonstration board (shown in Figure 8 on page 9) features the ISL81601, a 60V high voltage synchronous buck-boost controller that offers external soft-start, independent enable functions, and integrates UV/OV/OC/OT protection. Programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimize inductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

Eigenschaften

  • Wide input range: 32V to 60V
  • Bidirectional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Parallelable operation

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 15 µH, 14.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom14.1 A
Sättigungsstrom 110.75 A
Sättigungsstrom @ 30%14 A
Gleichstromwiderstand9 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MaterialMnZn 
Verpackungseinheit150 
–
Gleichstromwiderstand9.72 mΩ
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 15 µH, 14.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom14.7 A
Sättigungsstrom 110.25 A
Sättigungsstrom @ 30%26.1 A
Gleichstromwiderstand10.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz8 MHz
–
Verpackungseinheit150 
Gleichstromwiderstand10.5 mΩ
Gleichstromwiderstand11.55 mΩ
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen