IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (109)

Renesas ISL81401 | Demoboard ISL81401EVAL1Z

High Voltage BUCK-BOOST Controller Evaluation Board

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung6-40 V
Schaltfrequenz100-600 kHz
Ausgang 112 V / 8 A
IC-Revision0.00

Beschreibung

The ISL81401EVAL1Z evaluation board (shown in Figure 5 on page 8) features the ISL81401, a 40V high voltagesynchronous buck-boost controller that offers external soft-start, independent enable functions and integratesUV/OV/OC/OT protection. A programmable switching frequency ranging from 100kHz to 600kHz helps to optimizeinductor size while the strong gate driver delivers up to 20A for the buck-boost output.

Eigenschaften

  • Wide input range: 6V to 40V
  • Bi-directional operation
  • High light-load efficiency in pulse skipping DEM operation
  • Programmable soft-start
  • Optional DEM/PWM operation
  • Optional CC/HICCUP OCP protection
  • Supports prebias output with soft-start
  • PGOOD indicator
  • OVP, OTP, and UVP protection
  • Back biased from output to improve efficiency

Typische Anwendungen

  • Medical equipment
  • Redundant power supplies
  • Type-C power supply and chargers
  • Aftermarket automotive
  • Battery powered industrial applications / Robot and drones / Security surveillance
  • Battery backup

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 29.7 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom29.7 A
Sättigungsstrom @ 30%47.4 A
Gleichstromwiderstand3.1 mΩ
Gleichstromwiderstand3.41 mΩ
Eigenresonanzfrequenz16 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen