IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL8024DEMO2Z | Demoboard ZCU1275

A Power Module for Xilinx RFSoC Applications Demonstration Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz500-4000 kHz
Ausgang 11.8 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

ZCU1275 Board User Guide6UG1285 (v1.2) September 2, 2020www.xilinx.comChapter 1ZCU1275 Board Features and OperationIntroductionThis user guide describes the components, features, and operation of the Xilinx® Zynq® UltraScale+™ RFSoC ZCU1275 characterization kit. The ZCU1275 kit provides the hardware environment for characterizing and evaluating the radio frequency data converter subsystem (RF-ADC/RF-DAC) and high-speed serial transceivers (GTY/PS-GTR) available on the XCZU29DR-2FFVF1760E Zynq UltraScale+ RFSoC. The ZCU1275 schematic, bill of material (BOM), and Allegro board files are in the XTP523 document package on the Zynq UltraScale+ RFSoC ZCU1275 Characterization Kit page

Eigenschaften

  • Three input voltage sources: 5.0V, 3.3V, and 1.8V
  • Five output voltages: ADC_AVCC, ADC_AVCCAUX, DAC_AVCC, DAC_AVTT, and DAC_AVCCAUX
  • PMBus interface that can digitally control the voltage set-point and margining of the DAC_AVTT rail
  • All rails have differential point-of-load voltage sensing
  • Additional low-pass filter to reduce output voltage ripple related to the switching regulator while maintaining high efficiency

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 0.68 µH, 13.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.68 µH
Performance Nennstrom13.15 A
Sättigungsstrom @ 30%12.7 A
Gleichstromwiderstand7.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz75 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen