IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL8024 | Demoboard ISL8024DEM02Z

A Power Module for Xilinx RFSoC Applications Demonstration Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Schaltfrequenz500-4000 kHz
Ausgang 13 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The ISL8024DEMO2Z is a low-noise power module to power the high-speed data converters on Xilinx RFSoCs. It is used as a power module that plugs into an application board.

Eigenschaften

  • Three input voltage sources: 5.0V, 3.3V, and 1.8V
  • Five output voltages: ADC_AVCC, ADC_AVCCAUX, DAC_AVCC, DAC_AVTT, and DAC_AVCCAUX
  • PMBus interface that can digitally control the voltage set-point and margining of the DAC_AVTT rail
  • All rails have differential point-of-load voltage sensing
  • Additional low-pass filter to reduce output voltage ripple related to the switching regulator while maintaining high efficiency

Typische Anwendungen

  • μC/μP, FPGA and DSP power
  • Portable instruments
  • DC-DC / POL Modules
  • Test and measurement systems
  • Plug-in DC/DC modules for routers and switchers
  • Li-ion battery powered devices

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 1 µH, 10.1 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen