| Topologie | Sonstige Topologie |
The ISL68201 is a single-phase synchronous buck PWMcontroller featuring Intersil’s proprietary R4™ Technology,which has extremely fast transient performance, accuratelyregulated frequency control and all internal compensation. TheISL68201 supports a wide 4.5V to 24V input voltage range anda wide 0.5V to 5.5V output range. It includes programmablefunctions and telemetries for easy use and high systemflexibility using SMBus, PMBus, or I2C interface. See theISL68201 datasheet for more details.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ.(nm) | Farbe | λPeak typ.(nm) | IV typ.(mcd) | VF typ.(V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ.(°) | L(nH) | LR(nH) | IR(A) | ISAT,10%(A) | ISAT,30%(A) | RDC(mΩ) | fres(MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | dominante Wellenlänge [typ.]625 nm | FarbeRot | Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm | Lichtstärke [typ.]150 mcd | Durchlassspannung [typ.]2 V | ChiptechnologieAlInGaP | Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 ° | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
![]() | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | Induktivität105 nH | Nenninduktivität104 nH | Nennstrom30 A | Sättigungsstrom 145 A | Sättigungsstrom @ 30%51 A | Gleichstromwiderstand0.235 mΩ | Eigenresonanzfrequenz70 MHz | MaterialMnZn |