IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL68201-99135 | Demoboard ISL68201-99135DEMO1Z

ISL68201-99135DEMO1Z Demonstration Board User Guide

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.75-14.5 V
Schaltfrequenz400-600 kHz
Ausgang 13.3 V / 16 A
IC-Revision1

Beschreibung

The ISL68201 is a single-phase synchronous buck PWMcontroller featuring Intersil’s proprietary R4™ Technology,which has extremely fast transient performance, accuratelyregulated frequency control, and all internal compensation.The ISL68201 supports a wide 4.5V to 24V input voltage rangeand a wide 0.5V to 5.5V output range. It includesprogrammable functions and telemetries for easy use andhigh system flexibility using the SMBus, PMBus, or I2Cinterface. Refer to the ISL68201 datasheet for more details.The ISL99135B is DrMOS power stage compatible withIntersil's 5V PWM controllers (such as the ISL6398, ISL637x,ISL633x, ISL636x, ISL9585x, and ISL68201). They use a DCRsensing network and associated thermal compensation.Light-load efficiency is supported through a dedicated FCCMcontrol pin. An industry leading thermally enhanced 3.5x5QFN 24 Ld package allows minimal overall PCB real estate.The ISL68201-99135DEMO1Z is a 6-layer board demonstratinga compact 13mmx13mm 20A synchronous buck converter.The board can be used to evaluate transient performance, faultprotections, DC/AC regulations, PMBus programming, powersequencing, margining, and other features.The PMBus dongle (ZLUSBEVAL3Z, USB-to-PMBus™ adapter),and USB cable are included in the demonstration kit. Intersil’sPowerNavigator™ evaluation software can be installed fromIntersil’s website and be used to evaluate the full PMBusfunctionality of the part using a PC running Microsoft Windows

Eigenschaften

  • 20A synchronous buck converter with PMBus control
  • On-board transient load with adjustable di/dt
  • Configurable through resistor pins
  • Cascadable PMBus connectors
  • Integrated LDOs for a single rail solution
  • Enable switch and power-good indicator
  • All ceramics solution with SP capacitor footprint option

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(nH)
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität105 nH
Nenninduktivität104 nH
Nennstrom30 A
Sättigungsstrom 145 A
Sättigungsstrom @ 30%51 A
Gleichstromwiderstand0.235 mΩ
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität220 nH
Nenninduktivität174 nH
Nennstrom26 A
Sättigungsstrom 126.8 A
Sättigungsstrom @ 30%29.9 A
Gleichstromwiderstand0.29 mΩ
Eigenresonanzfrequenz38 MHz
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen