IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL68200 | Demoboard ISL68200DEMO1Z

User Guide 067

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.75-14.5 V
Schaltfrequenz400-500 kHz
Ausgang 11 V / 20 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The ISL68200 is a single-phase synchronous buck PWMcontroller featuring Intersil’s proprietary R4™ Technology,which has extremely fast transient performance, accuratelyregulated frequency control and all internal compensation. TheISL68200 supports a wide 4.5V to 24V input voltage range anda wide 0.5V to 5.5V output range. It includes programmablefunctions and telemetries for easy use and high systemflexibility using SMBus, PMBus, or I2C interface. See theISL68200 datasheet for more details.The ISL68200DEMO1Z is a 6-layer board demonstrating acompact 17mmx17mm 20A synchronous buck converter.Transient performance, fault protections, DC/AC regulations,PMBus programming, power sequencing, margining and otherfeatures can be evaluated using this board.

Eigenschaften

20A synchronous buck converter with PMBus control

  • On-board transient load with adjustable di/dt
  • Configurable through resistor pins
  • Cascadeable PMBus connectors
  • Integrated LDOs for single rail solution
  • Enable switch and power-good indicator
  • All ceramics solution with SP capacitor footprint option

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
IR(A)
RDC(mΩ)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]150 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.68 µH
Performance Nennstrom22.5 A
Sättigungsstrom 121.2 A
Sättigungsstrom @ 30%23 A
Gleichstromwiderstand3.1 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität0.64 µH
Eigenresonanzfrequenz181 MHz
Nennstrom19 A
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.105 µH
Performance Nennstrom76.1 A
Sättigungsstrom 145 A
Sättigungsstrom @ 30%51 A
MaterialMnZn 
Nenninduktivität0.104 µH
Eigenresonanzfrequenz70 MHz
Nennstrom30 A
Gleichstromwiderstand0.235 mΩ
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Performance Nennstrom59.6 A
Sättigungsstrom 126.8 A
Sättigungsstrom @ 30%29.9 A
MaterialMnZn 
Nenninduktivität0.174 µH
Eigenresonanzfrequenz38 MHz
Nennstrom26 A
Gleichstromwiderstand0.29 mΩ
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, –, –

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom76.6 A
Sättigungsstrom 135.1 A
Sättigungsstrom @ 30%46.8 A
MaterialMnZn 
Nenninduktivität0.2 µH
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
Nennstrom47.5 A
Gleichstromwiderstand0.165 mΩ
Verfügbarkeit prüfen