IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas IDTP9038 | Demoboard P9038-R-EVK

5W Qi Wireless Power Transmitter Reference Board

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung4.5-6.9 V

Beschreibung

The P9038-R-EVK is a turnkey 5 Watt, Qi-compliant wirelesspower transmitter reference kit for fast prototyping and designintegration. The kit consists of an easy-to-use reference boardand comprehensive support collateral that significantly easesdesign-in effort and minimizes time-to-market.An associated layout module enables direct instantiation on toa system board, while an optimized and fully-testedBill-of-Materials (BOM) takes the guess-work out ofcomponent selection. The P9038-based solution is well-suitedfor a wide range of applications, including PC peripherals,furniture, medical devices, and other portable devices stillhindered by traditional contact-based charging bases orcables.The board features a ubiquitous micro-USB connector tosupply 5 V power to the input. Alternatively, VIN and GND testpoints can be connected to a different power source or wireddirectly into a prototype system.IDT's wireless power transmitter solution is complemented bythe P9025AC-R-EVK Qi-compliant 5 Watt wireless powerreceiver reference kit. Visit idt.com/P9025AC-R-EVK to learnmore.

Eigenschaften

  • WPC 1.1.2 (Qi) compliant for interoperability Compact formfactor for fast prototyping
  • Layout module provided for direct copy to system board
  • 2-layer PCB reference layout and fully-tested BOM
  • 4.5 to 6.9 V input, designed for 5 W output on the receiver
  • Integrated power stage for low BOM cost, lowmanufacturing cost, and small PCB area
  • Input in-rush control prevents surges with inexpensivepower adapters

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Verpackung
Compliance
Bauform
L(µH)
IR(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Q
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
Bauform0603 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
ComplianceQi - A11; MP-A11 
Bauform53 x 53 x 6 mm 
Induktivität6.3 µH
Nennstrom13 A
Gleichstromwiderstand25 mΩ
Eigenresonanzfrequenz11 MHz
Güte80 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Mini/Micro Steckverbinder, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungMicro USB 2.0 
Interface typType AB 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins5 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke1.2 mm
Arbeitsspannung30 V (AC)
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
Nennstrom1.8 A
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen