| Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
| IC-Revision | 2.5 |
Remarks:Entire Data In The Datasheet Cannot Be Copied.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | H(mm) | Betätigungskraft(g) | Elektrische Lebensdauer(Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Compliance | Bauform | L(µH) | IR(mA) | RDC max.(mΩ) | fres(MHz) | Q(%) | P(W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simulation– | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | ProduktserieWS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm | Höhe4.3 mm | Betätigungskraft160 g | Elektrische Lebensdauer50000 Cycles | Actuator farbeSchwarz | WaschbarNein | Dampfphasenprozessnicht spezifiziert | – | – | – | Nennstrom50 mA | – | – | – | – | ||||
![]() | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule, 6 mm, – | Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Höhe6 mm | – | – | – | – | – | ComplianceQi - A1 | Bauform53 x 53 x 6 mm | Induktivität24 µH | Nennstrom6000 mA | Gleichstromwiderstand100 mΩ | Eigenresonanzfrequenz6 MHz | Güte90 % | Leistungsvermögen [1]100 W |