IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT86600QM101 | Demoboard ACT86600EVK1-101

Hybrid PMIC for Enterprise Storage and Computing

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-14.4 V
Ausgang 16 A
IC-Revision1

Beschreibung

The Evaluation Tool Users Guide describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT86600EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data.To communicate with the EVK a USB Dongle and a Graphical User Interface (GUI) is provided.This EVK demonstrates the ACT86600 ActivePMU power management IC.

Eigenschaften

  • PMIC Containing 4X 12V High Current Regulators, 1X HV Buck-Boost Regulator and 1X 5.0V Mini-Buck Regulator
  • Multi-Phase option for Buck 1-2 and Buck 3-4 that can be combined for high output current up to 12A and 8A respectively
  • High efficiency Buck regulators with programmable output voltage. Output voltage range from 0.6 - 5.2V
  • Programmable switching frequency to optimize inductor size, dynamic transient response or regulator efficiency
  • Integrated System functions such as I2C Controlled parameters like output voltage, current, sequencing, monitoring, interrupts etc.

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
Bauform4020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2 mm
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom10.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz55 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Länge10 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.75 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen