IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (109)

Qorvo ACT4921QW301 | Demoboard ACT4921EVK1-301

7 V Power Loss Protection Device with 6 A eFuse and Blocking FET

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.9-3.7 V
Schaltfrequenz562-2250 kHz
Ausgang 13.3 V / 3 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the characteristic and operation of the Active Semi ACT4921EVK1-301 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT4921QI301 eFuse power management IC. Other ACT4921QIxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

  • Optimized for Low Voltage Applications
  • 2.6-to-7V Operating Input Range
  • 8V Max Input Blocking Voltage
  • Adjustable In-rush Current Control
  • Configurable Input Power Failure Level
  • 28V@4A Synchronous Buck Supports 100% Duty Cycle
  • Programmable up to 2.25MHz Buck Operating Frequency for Small Inductor Size
  • Power Loss, Vout Power Good, and Storage Cap Power Good Indicators
  • Compatible with Different Types of Storage Caps
    • Super Caps, Electrolytic, Tantalum, POSCAP etc.
  • Autonomous Health Monitoring for Detection of Earlier Storage Capacitor Failures
  • Configurable Interrupts to Inform Host for any Faults/Status Change
  • eFuse, Boost, and Buck UV/OV/OC Protection
  • Thermal Enhanced FCQFN 4×4-32 package

Typische Anwendungen

  • Solid State Drive / eFuse / Hot Plug Devices
  • Industrial Applications
  • Power Backup Systems

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge2.44 mm
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 213 - 5.00 mm Horiz.l Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 16 (AWG) 0.5 to 1.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10 mm
VerpackungKarton 
–
Nennstrom10 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
–
–
–
–
–
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom7.1 A
Sättigungsstrom @ 30%9.2 A
Gleichstromwiderstand22 mΩ
Eigenresonanzfrequenz35 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge4.3 mm
–
Höhe3.1 mm
Nennstrom5.2 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge7.62 mm
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
–
–
–
TypGerade 
–
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10.16 mm
VerpackungBeutel 
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MontageartV-Chip SMT 
Kapazität220 µF
Nennspannung35 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom570 mA
Impedanz210 mΩ
Leckstrom77 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
–
–Verfügbarkeit prüfen