IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT4752 | Demoboard ACT4752EVK1-101

40 V, 4.0 A CC/CV Step-Down DC/DC Converter with USB PD 3.0 PPS

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-40 V
Ausgang 125 V / 4 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT4752EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT4752QI101 power management IC. Other ACT4752QIxxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

  • USB certified charger design available
  • Supports small ceramic output capacitors
  • 50 mOhm integrated high-/low-side FETs
  • Input voltage range: 4.5 to 40 V
  • Integrated mini-buck bias supply: 5 V at 350 mA
  • I2C Programmable output voltage: 3 to 24 V in 12.5 mV steps
  • I2C Programmable output current limit: 0 to 4 A with 256 step resolution
  • Fixed-frequency current-mode control: 450 kHz to 2.25 MHz
  • External clock synchronization and 100% duty cycle operation
  • Out of AM radio / spread-spectrum operation
  • Auxiliary LDO: 0.9 to 4.0 V at 20 mA
  • I2C interface, fast-mode plus (Fm+, 1 MHz) with configurable address

Typische Anwendungen

  • USB PD 3.0 Charging Hubs, Power Management for USB-C Power Rails, Industrial SMPS for 24V Bus, High Power LED Lighting

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Montageart
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), 10 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 100 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung50 V (DC)
Verlustfaktor10 %
Länge11.5 mm
VerpackungAmmopack 
Endurance 2000
Rippelstrom286 mA
Leckstrom50 µA
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform8040 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge9.7 mm
Breite8.5 mm
Höhe4 mm
Induktivität3.3 µH
Eigenresonanzfrequenz20 MHz
Performance Nennstrom10 A
Sättigungsstrom 112.4 A
Sättigungsstrom @ 30%27 A
Gleichstromwiderstand14.9 mΩ
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4025 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2.5 mm
Induktivität47 µH
Nennstrom0.71 A
Sättigungsstrom0.45 A
Gleichstromwiderstand492 mΩ
Eigenresonanzfrequenz15 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen