Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 85-265 V |
Ausgang 1 | 23 V / 0.3 A |
The OZ8027 is a primary side control, LED driver controller. It can be used inhigh power factor AC/DC converter applications.Each IC operates ata fixed frequency of 50kHz with discontinuous current mode in flyback circuit topology.
OZ8027 works with neon indicators in a traditional wall switch, without interference.
Provides complete protection functions:
-VDD over-voltage
-VDD under-voltage lockout with hysteresis
-Open and Short LED
-Primary side cycle-by-cycle current limit
-Maximum gate drive output clamp
-Over-temperature
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
744741222 | SPEC | 8 Dateien | WE-TI Tonneninduktivität | 2200 | 0.21 | 0.2 | 11 | 1.9 | THT | Schrumpfschlauch | |||
744731332 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WE-TIS Tonneninduktivität | 3300 | 0.18 | 0.15 | 8 | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
744741222 | SPEC | ||
744731332 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Version | Muster |
---|