IC-Hersteller O2 Micro International Ltd

IC-Hersteller (108)

O2 Micro International Ltd OZ8022V

OZ8022V High Power Factor

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 126 V / 0.25 A

Beschreibung

The OZ8022V is a controller for Buck converters that uses quasi-resonant conversion technology. It can be used to drive high-brightness LEDs, with power factor correction, in offline applications. The Buck converter operates between the continuous and discontinuous mode of inductor current.

Eigenschaften

  • Quasi-resonant converter controller for high-brightness LEDs
  • Low stand-by and operating current
  • Peak current-mode control simplifies circuit design
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Minimum off-time control at high-input voltage operation condition
  • Provides complete protection functions:

    -Maximum gate drive output-Over-voltage for IC bias voltage-Cycle-by-cycle current limit

    -LED short circuit; output over-voltage; and internal over temperature

Typische Anwendungen

  • LED Driver

Weiterführende Informationen

Von O2 Micro International Ltd freigegebene Bauteile
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
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Version
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TI Tonneninduktivität, 4700 µH, 0.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4700 µH
Nennstrom0.2 A
Sättigungsstrom 10.21 A
Gleichstromwiderstand15 Ω
Eigenresonanzfrequenz1 MHz
VersionGestanzt 
–Verfügbarkeit prüfen