IC-Hersteller O2 Micro International Ltd

IC-Hersteller (108)

O2 Micro International Ltd OZ8022V

OZ8022V High Power Factor

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 132 V / 0.6 A

Beschreibung

The OZ8022V is a controller for Buck converters that uses quasi-resonant conversion technology. It can be used to drive high-brightness LEDs, with power factor correction, in offline applications. The Buck converter operates between the continuous and discontinuous mode of inductor current.

Eigenschaften

  • Quasi-resonant converter controller for high-brightness LEDs
  • Low stand-by and operating current
  • Peak current-mode control simplifies circuit design
  • Under-voltage lockout with hysteresis
  • Minimum off-time control at high-input voltage operation condition
  • Provides complete protection functions:

    -Maximum gate drive output-Over-voltage for IC bias voltage-Cycle-by-cycle current limit

    -LED short circuit; output over-voltage; and internal over temperature

Typische Anwendungen

  • LED Driver

Weiterführende Informationen

Von O2 Micro International Ltd freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC max.(Ω)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD4 SMT-Speicherdrossel, 150 µH, 1.5 A
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität150 µH
Nennstrom1.5 A
Sättigungsstrom2.6 A
Gleichstromwiderstand0.268 Ω
Eigenresonanzfrequenz4.1 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen