IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP SSL2103

Dimmable Greenchip controller for LED lighting

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung207-253 V
Schaltfrequenz10-130 kHz
Ausgang 135 V / 0.45 A
IC-Revision2.2

Beschreibung

The SSL2103 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates in combination with a phase cut dimmer directly from the rectified mains. It is designed to drive LED devices. The device includes a circuit to allow direct start-up from the rectified mains voltage.For dimmer applications, an integrated dedicated circuitry optimizes the dimming curve.• SSL2101: fully integrated LED driver for lamps up to 10 W• SSL2102: fully integrated LED driver for lamps up to 25 W• SSL2103: gives the application designer flexibility to:– Use an external power switch to allow the IC to provide any power– Use an external bleeder transistors to provide extended dimmer interoperability

Eigenschaften

  • Easy migration to existing lighting control infrastructure
  • Supports most available dimming solutions
  • Optimized efficiency with valley switching managed by a built-in circuitry
  • Demagnetization detection
  • OverTemperature Protection (OTP)
  • Short-Winding Protection (SWP) and OverCurrent Protection (OCP)
  • Internal VCC generation allowing start-up from the rectified mains voltage
  • Natural dimming curve by logarithmic correction, down to 1 %
  • Suitable for flyback and buck applications

Typische Anwendungen

  • LED strings suitable for retail displays, etc.
  • LED modules such as LED spots and down-lights
  • SSL applications with various power requirements

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Bauform
Version
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(A)
RDC max.(mΩ)
Z @ 25 MHz(Ω)
L(mm)
H(mm)
B(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 100 µH, 1.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität100 µH
Performance Nennstrom1.3 A
Sättigungsstrom0.75 A
Eigenresonanzfrequenz7.5 MHz
Bauform7345 
VersionGestanzt 
–
–
–
Nennstrom0.79 A
Gleichstromwiderstand610 mΩ
–
Länge7.3 mm
Höhe4.5 mm
Breite7.3 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-UKW 6-Loch-Ferritperle, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
VersionTHT 
Impedanz @ 100 MHz950 Ω
Maximale Impedanz1180 Ω
Maximale Impedanz60 MHz 
Nennstrom3 A
Gleichstromwiderstand20 mΩ
Impedanz @ 25 MHz650 Ω
Länge25 mm
Höhe6 mm
Breite10 mm
–Verfügbarkeit prüfen