IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MKW01Z128 | Demoboard USBKW019032UG

USB-KW019032 Freescale USB Dongle Development Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Schaltfrequenz315000-955000 kHz

Beschreibung

The USB-KW019032 is an evaluation board based on the Freescale Kinetis MKW01Z128 transceiver.It provides a platform to evaluate the MKW01Z128 device, and to develop software and applications.The core device is accompanied by a 32 MHz reference oscillator crystal, RF circuitry (including a chipantenna), and supporting circuitry.The USB-KW019032 board is intended as the core PCB for MKW01Z128 device evaluation andapplication development, and it can be used as a simple standalone evaluation solution or as a packetsniffer. This development board covers the 868 MHz, 915 MHz, and 928 MHz bands

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Frequency Range(MHz)
Gpeak(dBi)
Montagetyp
Bauform
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MCA Antennen, ISM, LoRa, 868 - 960
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-MCA Antennen
AnwendungISM, LoRa 
Frequency Range 868 - 960
max. Antennengewinn (XZ-V)-0.7 dBi
MontagetypEnd/Corner 
Bauform11 x 5.1 mm 
Verfügbarkeit prüfen