IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP MC33816 | Demoboard KT33816UG

KIT33816AEEVM Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung72 V
IC-Revision3.0

Beschreibung

KIT33816AEEVM Evaluation BoardFeaturing the MC33816 SD6 Programmable Solenoid Controller for Precision Automotive Solenoid Control Applications

Eigenschaften

Battery voltage range, 5.0 V < VBATT < 32 VPre-drive operating voltage up to 72 VHigh-side/ low-side pre-drive PWM capability up to 100 KHz (30 nCoulomb)All pre-drivers have four selectable slew ratesEight selectable, pre-defined VDS monitoring thresholdsEncryption for microcode protection

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
RDC(mΩ)
L(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-SD Stabkerndrossel, 6 µH, 10 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6 µH
Nennstrom10 A
Gleichstromwiderstand6.5 mΩ
Länge25.7 mm
Verfügbarkeit prüfen