IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP LX2160A | Demoboard LX2160A-RDB

QorIQ LX2160A Development Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5 V
Ausgang 11.8 V / 1.5 A
IC-RevisionB5

Beschreibung

The QorIQ® LX2160A reference design board provides a comprehensive platform that enables design andevaluation of the LX2160A processor. It comes preloaded with a board support package (BSP) based on a standardLinux kernel.Enables network intelligence with the next generation Datapath (DPPA2) which provides differentiated offload anda rich set of IO, including 10GE, 25GE, 40GE, and PCIe Gen4Delivers unprecedented efficiency and new virtualized networksSupports designs in 5G packet processing, network function virtualization, storage controller, white boxswitching, network interface cards, and mobile edge computingSupports all three LX2 family members (16-core LX2160A; 12-core LX2120A; and 8-core LX2080A)

Eigenschaften

  • Processor
  • LX2160A, 16x Arm® Cortex®-A72 CPU, up to 2.2GHz
  • Memory
  • Two DDR4 UDIMM to 3200MT/s
  • 32GB total capacity (16GB per UDIMM)
  • Flash: 128MB NOR, 128GB eMMC
  • Ethernet
  • One 40G Ethernet QSFP+
  • Two 25G Ethernet SFP+
  • Two RJ45 10G Ethernet
  • Two RJ45 1G Ethernet
  • Other IO
  • One PCIe Gen4 x8 slot
  • One PCIe Gen4 x4 slot
  • Four SATA3.0 connectors
  • One USB3.0 Type A connector
  • One USB3.0 micro-AB connector

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
ISAT(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Bauform
Version
Pins
Gender
Typ
Ausführung
Montageart
Betriebstemperatur
Haltbarkeit
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PD SMT-Speicherdrossel, 1.5 µH, 12.5 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1.5 µH
Sättigungsstrom12.5 A
Gleichstromwiderstand6.6 mΩ
Eigenresonanzfrequenz69 MHz
Bauform1050 
VersionPerformance 
Pins
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-CRD SD Kartenhalter, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
GenderBuchse 
TypPush & Push 
AusführungMit Kartenerkennung 
MontageartSMT 
Betriebstemperatur -25 °C up to +85 °C
Haltbarkeit10 000 Mating cycles 
Verfügbarkeit prüfen