Topologie | Sensors |
The FXLS9xxxx is a dual channel DSI3, PSI5, SPI, and I2C compatible lateral (X-axis or Y-axis) or vertical (Z-axis) inertial sensor.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60900213621 | SPEC | 3 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Blau | ||
60900213521 | SPEC | 3 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Rot | ||
61300311121 | SPEC | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
60900213621 | SPEC | |
60900213521 | SPEC | |
61300311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Produktserie | Pins | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|