IC-Hersteller Navitas Semiconductor Inc

IC-Hersteller (108)

Navitas Semiconductor Inc NVE031B-B1 | Demoboard Nve031b

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
IC-Revision1.0

Beschreibung

This design uses a Critical Conduction Mode (CrCM/DCM) PFC (AC-400 VDC), followed by an LLC DC-DC (400-19 VDC). For both stages, the switching frequency was increased to the maximum allowed by the off-the-shelf control ICs available. The board is designed to be a ‘demonstration’ board, and is not yet optimized as a production design. With this design, a power density of 2.18 W/cc or 35.75 W/in3 is achieved, which is around 2x typical and 40% more than the best-on-class Si-based design today. Customer designs are expected to achieve even higher power density. The PFC section is a standard ON Semi NCP1615 CrCM/DCM powering 2x NV6115 (parallel) GaNFast Power ICs directly. Critical mode PFC (also known as boundary mode) is a soft-switching topology which allows higher frequency operation. The DC-DC section uses the NCP13992 current-mode resonant controller (LLC) driving NV6115s. The NV6115s have monolithically-integrated gate drivers, so the NCP13992’s drivers are not used and loss is minimized.

Typische Anwendungen

  • PFC

Von Navitas Semiconductor Inc freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
VPE
IR(A)
L(µH)
RDC max.(mΩ)
VR(V (AC))
VT(V (AC))
Material
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 6.25 A, 3.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Performance Nennstrom6.25 A
Sättigungsstrom 13.2 A
Sättigungsstrom @ 30%6.5 A
Gleichstromwiderstand34.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz18 MHz
Verpackungseinheit700 
–
Induktivität16 µH
Gleichstromwiderstand37.95 mΩ
–
–
MaterialSuperflux 
Länge10.5 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.7 mm
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit90 
Nennstrom5 A
Induktivität9000 µH
Gleichstromwiderstand32 mΩ
Nennspannung300 V (AC)
Prüfspannung2100 V (AC)
MaterialNanokristallin 
Länge23 mm
Breite13.5 mm
Höhe26 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-FI Funkentstördrossel, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit200 
Nennstrom2.5 A
Induktivität150 µH
Gleichstromwiderstand100 mΩ
–
–
–
Länge16.5 mm
Breite10.7 mm
–
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
750317229
SPECTransformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Transformer
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität190 µH
–
–
Prüfspannung3000 V (AC)
–
Länge26.5 mm
Breite32.1 mm
Höhe11 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen
750317297
SPECInductor, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Inductor
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität77.5 µH
–
–
Prüfspannung500 V (AC)
–
Länge26.5 mm
Breite31.2 mm
Höhe11 mm
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen