Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-18 V |
Ausgang 1 | 15 V / 1.5 A |
IC-Revision | 1.0 |
The LX7104 is a 1.4MHz fixed frequency, current mode, PWM buck (step-down) DC-DC converter, capable of driving a 1.5A load with high efficiency, excellent line and load regulation. The device integrates a N-channel power MOSFET switch with low on-resistance. The converter accepts a wide input voltage range from 4.5V to 18V, and provides an output voltage adjustable typically from 0.81 to 15V.Soft-start is built in, and current mode control provides fast transient response and cycle-by-cycle current limit. Short circuit protection will be triggered when current is over limit and FB is below 0.25V.The LX7104ISF is available in SOT23-6 package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012007009 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 10 nF | ±5% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012207016 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 100 nF | ±10% | 10 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012208069 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
885012107005 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | 22 µF | ±20% | 6.3 | 0805 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.005 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
74438357047 | SPEC | 9 Dateien | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4030 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 4.3 | 4.3 | 3.1 | – | – | 4.7 | 5.1 | 8.2 | 39.9 | 24 | 80 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
885012007009 | SPEC | ||
885012207016 | SPEC | ||
885012208069 | SPEC | ||
885012107005 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | ||
74438357047 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
---|