IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip AT86RF231

Atmel AVR2080: REB231FE2 – Hardware User’s Manual 8-bit Atmel AVR Microcontrollers

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA08-1170/1

Beschreibung

This manual describes the Atmel REB231FE2 radio extender board supporting increased TX output power and RX sensitivity as well as antenna diversity. The board is designed using the AT86RF231 radio transceiver in combination with the Skyworks SE2431L RF front end module (FEM). Detailed information is given in the individual sections about the board functionality, the board interfaces and the board design.The REB231FE2 connects directly to the REB controller base board (REB-CBB), or can be used as an RF interface in combination with an Atmel microcontroller development platform. The REB231FE2 together with a microcontroller forms a fully functional wireless node.8479B−AVR−07/2012

Eigenschaften

  • High-performance, 2.4GHz, RF-CMOS Atmel AT86RF231 radio transceivertargeted for IEEE 802.15.4, ZigBee, and ISM applications
  • Industry leading 104dB link budget
  • Ultra-low current consumption
  • Ultra-low supply voltage (1.8V to 3.6V)
  • High-performance, fully integrated 2.4GHz RF Front End Module SE2431L
  • Hardware supported antenna diversity
  • RF reference design and high-performance evaluation platform
  • Interfaces to various Atmel microcontroller development platforms
  • Board information EEPROM
  • MAC address
  • Board identification, features, and serial number
  • Crystal calibration values

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 220 Ω, 280 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz280 Ω
Maximale Impedanz350 MHz 
Nennstrom 21000 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen